Prensaestopas para cables fibra óptica SKINTOP® FIBER
Prensaestopas con capacidad de hasta 12 cables de fibra óptica

¡Nunca ha sido tan fácil! Con este innovador prensaestopas, puede insertar rápida y fácilmente hasta 12 cables de fibra óptica premontados en las cajas de empalme. La construcción de sellado única asegura una sujeción particularmente suave de los cables, así como un sellado seguro. ¿Pérdida de rendimiento de transmisión? Por supuesto que no, la suave acción de sujeción asegura una excelente fijación y sellado sin afectar el rendimiento de la transmisión.
Principales características técnicas:
- Dispone de cortes laterales para facilitar la colocación de patchcords o pigtails de fibra óptica conectorizados.
- Fabricado en Poliamida y sumistrado con la tuerca GMP-GL-M correspondiente.
- Junta interior de EPDM que le confiere una fijación óptima para la fibra óptica gracias a la suavidad que presenta el material utilizado asegurando un buen sellado.
- Fácil colocación de las fibras una vez insertadas en la junta, gracias al "bastoncillo" que está fijado a la misma, pudiendo manipular el conjunto con suavidad y sin dañar las fibras.
- Grado de protección IP66.
- Rango de temperatura de -20ºC a +120ºC
- Apto tanto para aplicaciones en exterior como en interior.