SKINTOP® - SISTEMA PASACABLES
Sistemas pasacables de LAPP la solución para organizar y pasar cables de forma segura, fácil y rápida

Las soluciones de LAPP se utilizan en situaciones donde es vital que las máquinas y los equipos estén conectados de forma segura. SKINTOP® MULTI es la mejor opción cuando hay una gran cantidad de mangueras y cables unipolares que tienen que ser insertados en el mínimo espacio disponible.
Este sistema pasacables es la solución perfecta cuando se trata organizar y pasar cables de forma segura, fácil y rápida a través de envolventes.
Cubre el 90% de todas las necesidades.
Cables delgados, cables gruesos, cablecillos y mangueras. SKINTOP® CUBE + MULTI cubre diferentes rangos de sujeción. La innovadora tecnología de membrana de gel elástica permite rangos de sujeción de 2 a 6 mm, 6 a 9 mm, 9 a 13 mm y 13 a 16 mm, así como cables de bus AS-I. Las soluciones SKINTOP® son la elección correcta para todas sus necesidades, ya que el gel elástico se amolda perfectamente a las dimensiones y contornos.

Sistemas pasacables de LAPP
En el SKINTOP® CUBE FRAME se pueden insertar hasta diez cables de diámetros distintos. Contamos con seis módulos para cables con un diámetro de 1-16 mm y cables de bus para aplicaciones AS-I.

SKINTOP® CUBE MULTI es adecuado cuando queremos colocar cables que no estén preconectorizados. Dos versiones permiten la inserción de hasta 23 cables en aplicaciones de control, armarios de control y aparatos de control. Pídalo ahora en nuestro portal digital.

La construcción compacta del SKINTOP® MULTI permite ahorrar espacio y ordenar gran variedad de cables e incluso cables de bus AS-I en armarios de control. Se pueden alojar de forma fácil, rápida, flexible y segura.

El diseño práctico y compacto del sistema pasacables SKINTOP® MULTI-M ahorra espacio y es ideal para la instalación de cables no conectorizados. Gracias a la tecnología innovadora y altamente elástica de gel los cables se pueden pasar directamente sin realizar un precorte en la membrana ni ningún tipo de preparación previa. Esto minimiza el riesgo de dañar el cable y además ahorra tiempo y esfuezo. El gel se adapta a los cables de diámetro de 2 a 6 mm y asegura un grado de protección IP 68.

Accesorio SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24
- Contacto fácil y rápido con la pantalla
- Protección óptima contra EMC
- Instalación más rápida en comparación con otros sistemas
- Máxima libertad de montaje
- Permite diferentes diámetros de cables al mismo tiempo
- Accesorio de los sistemas pasacables SKINTOP® multi/cube

Beneficios

- Protección
Ningún otro producto ofrece mayor protección. SKINTOP® cuenta con protección IP68 durante toda su vida útil.
- Eficiencia
Increíble eficiencia para el uso diario. SKINTOP® se puede instalar y desinstalar fácilmente.
- Orden
Muchos cables, cero caos. SKINTOP® puede alojar una multitud de cables de forma segura y ordenada.
- Descarga de tracción
Proporciona seguridad a sus instalaciones. SKINTOP® es sinónimo de una excelente descarga de tracción.
- Innovación
SKINTOP® utiliza materiales novedosos como la tecnología de gel.