e-Shop

Prensaestopas SKINTOP® MS M 40 x 1,5 PLUS

Prensaestopas M40 con rango de sujeción ampliado

SKINTOP MS M 40

Nuevo prensaestopas M40 con rango de sujeción ampliado para cables con diámetro entre 27 - 35 mm. Equivalente al rango de alcance de un M50, pero con el tamaño de un M40. Ideal para utilizar con conectores EPIC® y poder utilizar así carcasas más reducidas.

Beneficios:

  • Con rosca macho M40 para una conexión precisa a en carcasas estándar con orificio roscado M40.
  • Las carcasas con orificios estándar M40 ahorran mucho más espacio que las fabricadas a medida con rosca M50, ya que estas tienen dimensiones mayores
  • No es necesaria la utilización de adaptadores para colocar prensaestopas grandes (M50) en orificios pequeños (M40).
  • Permite la clase de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.
  • Se encuentran disponibles en stock carcasas M40 estándar adecuadas.

Aplicaciones:

  • Para ensamblar un cable con una carcasa de conector rectangular.
  • Especialmente para sellar y aliviar la tensión en cables de diámetro entre 27 y 35mm en carcasas con rosca M40.
  • Para aplicaciones donde el espacio limitado dificulta el uso de conectores más grandes.
  • Soporta altos esfuerzos mecánicos y químicos.
  • Apto para uso en exteriores, considerando el rango de temperatura.
Oops, an error occurred! Code: 20240424175447bec2db41
Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
SKINTOP MS-M 40x1,5 PLUS  

Algunas carcasas EPIC® compatibles