e-Shop

Cable de de conexión/extensión ÖLFLEX® PLUG CEE sin inversor de fases*

Cable de extensión y conexión basado en H07RN-F para corriente trifásica

Cable de conexión/prolongación ÖLFLEX® PLUG CEE sin inversor de fase, <HAR>, H07RN-F, conector/conector hembra de corriente trifásica/5 polos CEE, prolongación o pelado en un lado

Antiguamente: ÖLFLEX® PLUG CEE (400 V) Cable de conexión y extensión

CEFire

Referencia Amperios del enchufeNúm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Longitud en mÍndice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® PLUG CEE Cable de Conexión
71222231
165 G 1.511.2 - 14.42,5180
71222373
165 G 1.511.2 - 14.43,5252
71222239
165 G 1.511.2 - 14.45360
71222232
165 G 2.513.3 - 172,5300
71222240
165 G 2.513.3 - 175600
71222241
325 G 2.513.3 - 175600
71222234
325 G 4.015.6 - 19.92,5480
71222242
325 G 4.015.6 - 19.95960
71222243
325 G 6.017.5 - 22.251440
71222295
165 G 2.513.3 - 17101200
71222296
165 G 2.513.3 - 17253000
71222304
325 G 6.017.5 - 22.2102880

Ámbito de uso

  • Para conexiones de cualquier consumidor de C.A. trifásico
  • Maquinaria y sistemas en obras
  • Según EN 50565-2: áreas secas o mojadas, así como uso en exteriores

Características de producto

  • También disponible con desfasador (se puede cambiar la dirección del motor)
  • Otras dimensiones, longitudes, conectores y modelos personalizados disponibles por encargo

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Aprobación de tipo de cable <HAR> H07RN-F conforme a EN 50525-2-21

Composición de producto

  • Conector macho montado CEE de 5 patillas, 400 V, rojo, posición de 6 horas conforme a VDE 0623/ EN 60309-2 a prueba de salpicaduras IP 44
  • 80 mm, pelado y con manguito terminal
  • Desde 10 mm²: 100 mm pelado, con punteras terminales
  • Acoplamiento montado CEE de 5 patillas, 400 V, rojo, posición de 6 horas conforme a VDE 0623/ EN 60309-2 a prueba de salpicaduras IP 44

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión a red

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0293-308 (Tabla T9 del apéndice)

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal

  • U0/U = de 200/346 a 240/415

Tensión de prueba

  • 2500 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: -25 °C a +60 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: "Instalación únicamente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica"