Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Cable de alimentación robusto ÖLFLEX®PLUG 540 P PUR, confeccionado, 1er extremo de conector CEE monofásico de 250 V según VDE 0620 con IP20 o IP44, 2o extremo con terminales
Cable de conexión/prolongación ÖLFLEX® PLUG CEE sin inversor de fase, <HAR>, H07RN-F, conector/conector hembra de corriente trifásica/5 polos CEE, prolongación o pelado en un lado
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR, cable en espiral de alimentación y control, robusto y con fuerzas de recuperación elevadas, libre de halógenos y resistente al aceite para la construcción de máquinas
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR, cable en espiral resistente a químicos, aceites y a la abrasión para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas
Cable en espiral UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - PUR, resistente a la abrasión, cable de datos y control para uso en procesamiento de datos, ingeniería de medición y de control
Cable en espiral UNITRONIC® SPIRAL apantallado PUR, resistente a la abrasión, cable de datos y control para uso en procesamiento de datos, ingeniería de medición y de control
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con clavija acodada con toma de tierra - Cable PUR espiralizado, robusto y con elevada fuerza de recuperación. Cable de conexión libre de halógenos y resistente al aceite
SPIRAL H07BQ-F BLACK , cable de señal en espiral de PUR, robusto y con fuerzas de recuperación elevadas. Cable de alimentación con código de color para uso en máquinas y como conexión de alimentación flexible