e-Shop

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net*

Cable de conexión de red de PVC para aparatos eléctricos

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net connecting cable, PVC, 1-2,5mm², 1.end angled earthing-type plug with double earthed contact/2.end IEC coupling or dismantled

Otros colores y diseños disponibles por encargo

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²ColorDiámetro exterior [mm]Longitud en mÍndice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact
2nd end: straight, 3-pin C13 IEC coupling, moulded
73222334
3 G 1.0negro6.3 - 82,572
73222336
3 G 1.0negro6.3 - 82,572
73222381
3 G 1.5negro7.4 - 9.45216
73222335
3 G 1.0blanco6.3 - 82,572
2nd end: right-angled, 3-pin C13 IEC coupling, moulded
74320106
3 G 1.5negro7.4 - 9.43,5151,2
74320092
3 G 1.5negro7.4 - 9.47,5324
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact
2nd end: 30 mm stripped, with conductor end sleeves
70261139
3 G 1.0negro6.3 - 81,543,2
70261140
3 G 1.0negro6.3 - 8257,6
70261141
3 G 1.0negro6.3 - 8386,4
70261166
3 G 1.0negro6.3 - 85144
70261145
3 G 1.0gris6.3 - 81,543,2
70261146
3 G 1.0gris6.3 - 8257,6
70261147
3 G 1.0gris6.3 - 8386,4
70261143
3 G 1.0blanco6.3 - 8257,6
70261144
3 G 1.0blanco6.3 - 8386,4
70261148
3 G 1.5negro7.4 - 9.41,564,5
70261149
3 G 1.5negro7.4 - 9.4286
70261150
3 G 1.5negro7.4 - 9.43129
70261160
3 G 1.5negro7.4 - 9.45215
70261185
3 G 1.5gris7.4 - 9.4143,2
70261154
3 G 1.5gris7.4 - 9.41,564,5
70261155
3 G 1.5gris7.4 - 9.4286
70261156
3 G 1.5gris7.4 - 9.43129
70362272
3 G 1.5gris7.4 - 9.44172
70261151
3 G 1.5blanco7.4 - 9.41,564,5
70261152
3 G 1.5blanco7.4 - 9.4286
70261153
3 G 1.5blanco7.4 - 9.43129
70261163
3 G 2.5negro9.2 - 11.43216

Ámbito de uso

  • Dispositivos eléctricos.

Características de producto

  • Si desea obtener más información acerca de enchufes internacionales, visite nuestro configurador de cables en www.lappkabel.de
  • Aparte de las restricciones de aplicación relacionadas con la norma EN 50565-2 para este cable de PVC tipo H05VV-F, para los modelos en los que la cubierta no sea de color negro hay que tener en cuenta que son menos resistentes a la radiación UV y, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta si se usan en exteriores

Composición de producto

  • 1st end: Gated, right-angled earthing-type plug with double earthing contact
  • 2º extremo: acoplamiento IEC recto, 3 pines, moldeado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión a red

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0293-308 (Tabla T9 del apéndice)

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal

  • U0: 250 V AC

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • de 5 °C a 60 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: "Instalación únicamente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica"