e-Shop

ÖLFLEX® SERVO Core Line para Siemens 6FX5002 (PVC)

Referencia Dimensiones exteriores en mmLongitud en mNúm. de conductores y sección en mm²Artículo con designación SIEMENSÍndice de cobre kg/1.000 ud.Otras dimensionesPUUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SERVO Core Line para Siemens 6FX5002 (PVC)
54800070209,410.04 G 1,55CA05818,1Otras longitudes disponibles1
548000709011,110.04 G 2,55CA151212Otras longitudes disponibles1
54800075109,410.04 G 1,55CN01830,25Otras longitudes disponibles1
548000765011,110.04 G 2,55CN111230Otras longitudes disponibles1
54800077209,410.04 G 1,55CN21830,25Otras longitudes disponibles1
548000779011,110.04 G 2,55CN311230Otras longitudes disponibles1
548000821011,110.04 G 2,55CQ151212Otras longitudes disponibles1
54800086309,410.04 G 1,55CS01738,4Otras longitudes disponibles1

Beneficios

  • Disponible a nivel mundial
  • Estándar de calidad Lapp

Ámbito de uso

  • Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
  • Maquinaria de procesado de madera
  • For travel distances up to 10 m
  • Para aplicaciones estáticas y dinámicas
  • Uso en cadenas portacables

Características de producto

  • Core Line para uso en cadenas portacables de exigencia media
  • Nuevo cable servo de PVC, apantallado
  • Conector de concepto innovador

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Diseño según estándar SIEMENS®

Composición de producto

  • Conductor para freno con sección de 1.5mm²

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Gris con impresión en blanco: W/L3/D/L-GN/GE conductores de protección conductores de control: blanco; negro

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Aplicaciones de cadenas: 7,5 x diámetro de cable
  • Instalación fija: 4 x diámetro de cable

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Aplicaciones de cadenas: de -5°C a +70°C (UL: +80 °C)
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C

Ciclos de flexión continuos

  • 5 millones de ciclos

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo
  • Otras longitudes y modelos de extremos de cable disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros artículos y longitudes Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/