ÖLFLEX® SERVO Extended Line para Bosch Rexroth / Indramat (PUR)

Confecciones servo conforme a INDRAMAT®, preconfeccionadas y probadas

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaFiabilidadConector con carcasa estándarImpermeable

CEFire

Referencia Length (m)DesignaciónDiámetro en mmNúm. de conductores y sección en mm²Unidad base

Precio (base)

546000002310.0IKS40428,54x2x0,25+2x0,5
546000002410.0IKS40389,74x1+4x2x0,14+4x0,14
546000001710.0RKL430815,14G2,5+2x(2x1,0)
546000001810.0RKL430012,24G1,5+2x(2x0,75
546000001910.0RKL430412,24G1,5+2x(2x0,75
546000002010.0IKG411512,24G1,5+2x(2x0,75
546000002110.0IKG413915,14G2,5+2x(2x1,0)
546000002210.0IKG4177164G4+2x1+2x1,5

Beneficios

  • Disponible a nivel mundial
  • Estándar de calidad Lapp

Ámbito de uso

  • Ideales para fabricación de máquina-herramienta
  • For travel distances up to 10 m
  • Para aplicaciones altamente dinámicas
  • Maquinaria y procesos industriales
  • Uso en cadenas portacables

Características de producto

  • Nuevo cable servo con cubierta PUR, libre de halógenos y apantallado
  • Conector de concepto innovador
  • Core Line para uso en cadenas portacables de exigencia media

Aviso

  • Por favor, siga las directrices de instalación en caso de montaje en cadena portacables.
  • La longitud máxima de los cables debe ser conforme a las instrucciones del fabricante de los servocontroladores
  • Los datos técnicos se corresponden con los cables utilizados

Composición de producto

  • Disponibles otras versiones y longitudes bajo petición

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Gris con impresión en blanco: W/L3/D/L-GN/GE conductores de protección conductores de control: blanco; negro

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Aplicaciones de cadenas: 7,5 x diámetro de cable
  • Instalación fija: 4 x diámetro de cable

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Ciclos de flexión continuos

  • 5 millones de ciclos

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Las denominaciones Indramat (IKG, IKS, INK e INS) son marcas registradas de Bosch Rexroth AG y se utilizan solo a título comparativo.
  • Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
  • Otros diseños de construcción y longitudes disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros artículos y longitudes Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/