UNITRONIC® BUS FF

FOUNDATION Fieldbus Cable para el uso en la automatización de procesos, con certificación UL

Uso en áreas intrínsecamente seguras, especialmente en el campo de la automatización de procesos. Homologación UL/CSA. Rango de temperaturas de -40 °C a +105°C

Oil & GasApto para uso en exterioresResistencia mecánicaResistente a temperaturasResistente a radicación UV

ULFieldbus Foundation

Referencia DenominaciónNúmero de paresDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 21 x 2 x 1.17,939,782
2170350
UNITRONIC® BUS FF 31x2x1.1 + 1x1.1 Ø7,948,393
PVC - Armado
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE)1x2x1.1 + 1x1.1 Ø12,3125182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU)1x2x1.1 + 1x1.1 Ø12,3125182

Beneficios

  • Estos cables cumplen con los requerimientos ISA/SP50 y la Foundation Fieldbus para el cable tipo A

Ámbito de uso

  • Foundation Fieldbus se usa en areas intrínsicamente seguras, especialmente en el campo de la automatización de procesos
  • Instalación fija

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Rango de temperaturas ampliado

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Con certificación UL/CSA (CMG/PLTC)

Composición de producto

  • Dos coductores, sin armadura, con dispositivo de tierra
  • Tripolar, sin armadura, con dispositivo de toma de tierra
  • De 3 conductores, armado (cubierta ondulada de cobre en espiral, soldado longitudinal) con Device Ground
  • Cubierta exterior: PVC, versión armada amarilla: PVC, amarillo y azul

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • 300 V

Resistencia del conductor

  • ≤ 24 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 1500 V

Impedancia característica

  • 100 ± 20 Ohm a 31,25 kHz

Rango de temperaturas

  • -40 °C o -25 °C hasta +105 °C, véase la ficha técnica

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Foundation™ es una marca registrada de la Fundación Fieldbus
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.