ÖLFLEX® 440 P

Cable de control con aislamiento TPE y cubierta PUR, para todo tipo de condiciones ambientales, resistente a aceites y a la abrasión - certificado VDE

ÖLFLEX® 440 P, cable de control de PUR para uso en interior y en exterior; flexible en frío, resistente a la abrasión, no propagador de la llama y libre de halógenos con certificación VDE

  • El robusto cable de control multifunción
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama
  • Certificado VDE

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a radicación UV

CEProbado por VDEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® 440 P
0012800
2 X 0.55.81039
0012801
3 G 0.56.11446
0012802
4 G 0.56.61953
0012803
5 G 0.57.32465
0012804
7 G 0.58.83492
0012805
12 G 0.510.958149
0012806
18 G 0.512.986207
0012807
25 G 0.515.7120274
0012813
2 X 0.756.21448
0012814
3 G 0.756.52253
0012815
4 G 0.757.12967
0012816
5 G 0.7583681
0012817
7 G 0.759.750119
0012818
12 G 0.7511.786193
0012819
18 G 0.7514.1130269
0012820
25 G 0.7517.1180378
0012825
2 X 1.06.51957
0012826
3 G 1.06.92961
0012827
4 G 1.07.73882
0012828
5 G 1.08.448107
0012829
7 G 1.010.267138
0012830
12 G 1.012.6115215
0012831
18 G 1.014.9173328
0012832
25 G 1.018.1240479
0012833
34 G 1.020.6326616
0012834
41 G 1.022.4394727
0012837
2 X 1.57.12973
0012838
3 G 1.57.54396
0012839
4 G 1.58.458105
0012840
5 G 1.59.472133
0012841
7 G 1.511.4101175
0012842
12 G 1.514173309
0012843
18 G 1.516.6259458
0012844
25 G 1.520.1360635
0012846
41 G 1.525.15901003
0012850
3 G 2.59.272142
0012851
4 G 2.51096184
0012852
5 G 2.511.2120220
0012853
7 G 2.513.8168294
0012854
12 G 2.516.9288489

Beneficios

  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • Características probadas VDE

Ámbito de uso

  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Especialmente indicado para las zonas húmedas de las maquina-herramienta y en líneas de transferencia que soportan fuerzas mecánicas normales
  • Maquinaria de construcción
  • Maquinaria agrícola.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Resistente a aceites y a líquidos de perforación conforme a IEC 61892-4, apéndice D
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Flexible hasta -40 °C.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Reg. VDE Nº 6582
  • Apto para uso continuo en agua dulce hasta 10 m de profundidad del agua con una temperatura máx. del agua de +40 °C conforme a EN 50565-2

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de TPE
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta de poliuretano especial (PUR)
  • Color de cubierta: gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 12,5 x diámetro del cable
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.