ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

Cable de control de PVC con trenzado de acero y código de color

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY, cable flexible de PVC, con código de color, con trenzado de acero, cable de alimentación y control para diversas aplicaciones

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Armadura de acero trenzado para mayor protección mecánica

Gran resistencia químicaResistencia mecánica

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 300/500 V
0016022
2 X 0.758.214,497
0016023
3 G 0.758.521,6108
00160243
4 G 0.759.228,8126
00160253
5 G 0.759.736146
0016027
7 G 0.7510.350172
0016031
12 G 0.7512.986260
0016042
2 X 1.08.519,2137
0016043
3 G 1.08.829154
00160443
4 G 1.09.538,4180
00160453
5 G 1.010.148202
0016047
7 G 1.01167242
0016064
2 X 1.59.329172
0016065
3 G 1.59.743191
00160663
4 G 1.510.258217
00160673
5 G 1.511.172268
0016069
7 G 1.511.9101311
0016072
12 G 1.515.4173499
0016075
18 G 1.517.6259652
0016077
25 G 1.520.3360913
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 450/750 V
0016087
2 X 2.512.148245
0016088
3 G 2.512.672278
00160893
4 G 2.513.996339
00160903
5 G 2.515.2120397
0016092
7 G 2.516.3168470
0016101
2 X 4.013.676,8329
00161023
4 G 4.015.7154457
00161033
5 G 4.017.1192545
0016106
3 G 6.015.8173544
00161073
4 G 6.017.2230687
00161083
5 G 6.018.8288798
00161103
4 G 10.021.33841009
00161113
5 G 10.023.34801197
00161133
4 G 16.024.16141384
00161143
5 G 16.026.87681740
00161163
4 G 25.029.49602021
00161173
5 G 25.032.612002464
00161183
4 G 35.032.413442570
00161193
5 G 35.03616803185
00161203
4 G 50.038.819203514

Beneficios

  • Protección mecánica adicional gracias a la armadura de trenza de hilos de acero

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Áreas con mayores requerimientos de tensión mecánica

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta interior de PVC, gris
  • Armadura de trenza de hilos de acero galvanizado
  • Cubierta exterior de PVC, transparente

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Código de colores ÖLFLEX® (anexo T7)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Hasta 1,5 mm²: U0/U: 300/500 V
  • A partir de 2.5 mm²: Uo/U: 450/750 V
    A partir de 2.5 mm², instalación fija protegida:
    Uo/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 4G35 máx. 500 m; ≥ 4G95 máx. 400 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.