ÖLFLEX® HEAT 105 MC
Cables con conductores con código de color fabricados con PVC resistente a altas temperaturas
ÖLFLEX® HEAT 105 MC, cable de alimentación de PVC tipo H05V2V2-F para uso en máquinas, transformadores, armarios eléctricos y electrodomésticos hasta +90°C
- Basado en H05V2V2-F
- Otras medidas/colores consultar previamente
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Beneficios
- Soporta picos de temperatura casi un 30% más elevados comparado con los cables de PVC convencionales
Ámbito de uso
- Para la conexión de motores, transformadores,
bobinas, plantas, maquinaria,
aparatos, cuadros eléctricos y
otras instalaciones con temperatura
ambiental elevada - Para uso en interiores y exteriores
Características de producto
- A temperatura ambiental, ampliamente resistente al efecto de ácidos, lejías y determinados aceites
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Buena resistencia frente a radiación UV
Norm references / Approvals
- Basado en EN 50525-2-11
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
- Aislamiento de PVC resistente a altas temperaturas
- Conductores trenzados en capas
- Cubierta exterior de PVC resistente a altas temperaturas.
Color negro (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible
Código de identificación de conductores
- Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
- A partir de 6 conductores: Código de colores ÖLFLEX® (anexo T7)
Formación del conductor
- Hilos finos trenzados conforme a
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 2500 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Temporalmente: +105 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.