ÖLFLEX® FD 855 CP

Cable de control extraflexible, libre de halógenos, apantallado, con cubierta PUR resistente a aceites y abrasiones - certificado para Norte América

ÖLFLEX® FD 855 CP, cable de alimentación y control libre de halógenos y apantallado para uso en cadenas portacables en condiciones severas con certificación UL/cUL AWM

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Conforme con EMC (CEM)
  • Certificado UL/cUL para Norte América

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® FD 855 CP
0027605
2 X 0.56.73267
0027606
3 G 0.57.14079
0027607
5 G 0.58.253107
0027608
6 G 0.58.759121
0027609
7 G 0.59.567132
0027610
12 G 0.510.997190
0027611
18 G 0.512.9131245
0027612
20 G 0.513.5156281
0027613
25 G 0.515.6190367
0027615
30 G 0.515.8222408
0027616
36 G 0.516.9251459
0027620
2 X 0.757.24079
0027621
3 G 0.757.64796
0027622
4 G 0.758.358112
0027623
5 G 0.758.965126
0027624
7 G 0.7510.685165
0027625
12 G 0.7512.1127231
0027626
18 G 0.7514.6198330
0027628
25 G 0.7517.7259459
0027630
36 G 0.7519.5348605
0027635
2 X 1.07.64593
0027636
3 G 1.08.155109
0027637
4 G 1.08.868126
0027638
5 G 1.09.681147
0027639
7 G 1.011.3106196
0027640
12 G 1.013.2175292
0027641
18 G 1.015.9242418
0027643
25 G 1.019.5329575
0027645
30 G 1.019.6377635
0027646
36 G 1.021.2467758
0027649
2 X 1.58.358115
0027650
3 G 1.58.976139
0027661
4 G 1.59.891156
0027651
5 G 1.510.8111198
0027652
7 G 1.512.5145254
0027653
12 G 1.514.9242416
0027654
18 G 1.517.4346564
0027656
25 G 1.521.4486811
0027659
36 G 1.523.46551066
0027380
3 G 2.510.7110194
0027381
4 G 2.511.7136234
0027382
5 G 2.512.8180293
0027383
7 G 2.515.6246418
0027384
12 G 2.518377629
0027385
18 G 2.521.5569912
0027386
25 G 2.526.57651266

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Pantalla de cobre para cumplir las exigencias de CEM y proteger contra las interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • En ambientes EMC críticos
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Buena resistencia a la abrasión mecánica
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Resistente a aceites y a líquidos de perforación conforme a IEC 61892-4, apéndice D
  • Flexible hasta -40 °C.
  • Superficie de baja adherencia
  • Conformidad con EMC (CEM)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • USA: UL AWM Style 21576 con VW-1
    Canadá: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento de TPE
  • Conductores trenzados entre sí con paso corto
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta interior de TPE
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de poliuretano, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1.000 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -40 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.