UNITRONIC® 100
Cables de señal y control de secciones pequeñas
UNITRONIC® 100: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de identificación de conductores LAPP UNITRONIC®, gris, no propagador de la llama, para diversas aplicaciones
UNITRONIC® con código de colores y conductor de protección.
Ámbito de uso
- Estos cables de control y señal se utilizan para rangos de miliamperaje en sistemas de ordenadores, equipos electrónicos de control, equipos de oficinas, básculas, etc. y allí donde sean necesarios cables de dimensiones mínimas.
Características de producto
- Cubierta exterior fuerte, flexible y resistente.
- Diámetro exterior reducido a pesar del gran número de conductores.
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Desde 3 conductores con conductor protector (verde/amarillo)
2 conductores (negro/azul)
Norm references / Approvals
- Basado en: VDE 0814 o VDE 0812
Composición de producto
- Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
- Aislamiento de conductor realizado con PVC
- Cubierta exterior realizada con PVC
Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- Código de colores UNITRONIC® (apéndice T7)
Capacidad mutua
- Aprox. 120 nF/km
Inductividad
- Aprox 0,7 mH/km
Formación del conductor
- Trenzado, hilo fino
0,34 mm²: 7 hilos
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Conductor de protección
- Amarillo/verde
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
