JE-LiYCY...BD
Cables apantallados de datos para instalación fija y electrónica industrial
Cable de instalación JE-LiYCY...BD para electrónica industrial, VDE 0815, conductor de 7 hilos, haces en capas, apantallado, PVC
Conforme a DIN VDE 0815
Beneficios
- El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
- Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
Ámbito de uso
- Cable de conexión para uso en sistemas electrónicos, de señales, de control y medida.
- Este cable se utiliza también como cable de transmisión de datos y pulsos.
- JE-LiYCY ... BD también ha demostrado ser muy eficaz como cable de conexión para instalaciones telefónicas, tales como sistemas de llamadas e interfonos
- Para instalación fija o bajo yeso, en interiores secos y húmedos
Características de producto
- La versión de 2 pares (2 x 2 x 0.5) está trenzada en estrella-cuadrete.
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- JE-LiYCY...BDEB: para circuitos de seguridad intrínseca (tipo de protección i - seguridad intrínseca) según IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sección 16.2.2
Normas de referencia / Aprobaciones
- Conforme a DIN VDE 0815tipo JE-LiYCY...BD
Composición de producto
- Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
- Aislamiento de conductor realizado con PVC
- 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units/ bundles (for 2 x 2 x 0.5 as star quad cable)
- Haces trenzados en capas,
envoltura de lámina,
pantalla de trenza realizada de hilos de cobre estañado - Cubierta exterior de PVC
Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de señal/telecomunicaciones
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de telecomunicación
Código de identificación de conductores
- Según VDE 0815 (apéndice T10)
Capacidad mutua
- máx. 100 nF/km
Acoplamiento
- aprox. 200 pF/100 m
Inductividad
- Aprox. 0,65 mH/km
Formación del conductor
- Multifilares, 7 x 0,3 mm
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 5 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 500 V
- Conductor/Pantalla: 2000 V
Resistencia de bucle
- máx. 78,4 Ohm/km
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
- Instalación fija: de -30 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
