ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

Cable de control de PVC apantallado y con código de color

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/ 500 V, cable PVC flexible, con codificación de colores y apantallado. Cable de control para múltiples aplicaciones

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Conformidad con EMC (CEM)
  • Para tensión nominal U0/U: 450/750V o secciones transversales de conductor mayores véase ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

Gran resistencia químicaProtección frente a señales de interferencia

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
0035001
2 X 0.574175
0035002
3 G 0.57.34683
00350033
4 G 0.57.95599
00352013
5 G 0.58.466112
0035202
7 G 0.58.980132
0035004
2 X 0.757.44686
0035005
3 G 0.757.957100
00350063
4 G 0.758.464115
00350163
5 G 0.758.977130
0035203
7 G 0.759.7102161
0035220
2 X 1.07.95698
0035221
3 G 1.08.265111
00352223
4 G 1.08.778130
00352233
5 G 1.09.589153
0035204
7 G 1.010.2113185
11356500
3 G 1.58.977135
11356501
4 G 1.59.694165
11356502
3 G 2.510.3118190
11356503
4 G 2.511.3149230
11356504
4 G 4.013.4222345
11356505
4 G 6.015.8317485
11356506
4 G 10.019.5497735
11356507
4 G 16.022.77571200

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV
  • Apantallamiento contra campos electromagnéticos

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Sistemas de transporte y transmisión.
  • Servomotores.
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-2-51
  • Basado en EN 50525-2-11

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta interior de PVC, gris
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC, transparente

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Código de colores ÖLFLEX® (anexo T7)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 4G50 máx. 500 m; ≥ 4G95 máx. 400 m; ≥ 4G120 máx. 300 m; ≥ 4G150 máx. 250 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.