ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB

Cable motor EMC optimizado, baja capacitancia, doble apantallamiento, certificado

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB, cable de alimentación con doble apantallamiento para grandes sistemas servo con alta carga eléctrica, con certificación UL/cUL

  • Certificación UL AWM para USA y Canadá
  • La simetría 3+3 reduce las interferencias de modo común así como corrientes de cojinetes
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Protección frente a señales de interferencia

CERUC_RUEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX®SERVO 9YSLCY-JB / versión 4 conductores - cubierta transparente
0037000
4 G 1,510.587230
0037003
4 G 614.9298630
0037004
4 G 1017.7460860
0037005
4 G 1621.57071290
0037006
4 G 2526.311001860
0037007
4 G 3529.715422610
0037008
4 G 5035.822062950
0037009
4 G 7040.930023950
0037010
4 G 9545.440045300
0037011
4 G 12049.851086600
0037016
3 X 2,5 + 3 G 0,512.9130220
0037017
3 X 4 + 3 G 0,7513.6224323
0037018
3 X 6 + 3 G 1,015.2276420
0037019
3 X 10 + 3 G 1,517.4511635
0037020
3 X 16 + 3 G 2,520751930
0037021
3 X 25 + 3 G 424.312041350
0037022
3 X 35 + 3 G 627.515351780
0037023
3 X 50 + 3 G 1031.121562530
0037024
3 X 70 + 3 G 1037.129803225
0037025
3 X 95 + 3 G 164039534511
0037026
3 X 120 + 3 G 1642.648365663
0037027
3 X 150 + 3 G 255054126720
0037028
3 X 185 + 3 G 3555.670777855

Beneficios

  • Funcionamiento conforme a CEM de los variadores de velocidad
  • Transmisión para dispositivos de alta potencia
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • La versión simétrica 3+3 reduce las perjudiciales corrientes de los cojinetes
  • Las versiones con cubierta exterior negra son adecuadas para el tendido a la intemperie

Ámbito de uso

  • Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
  • Para interiores secos y húmedos
  • Industria papelera
  • Industria química.
  • Industria pesada

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Aislamiento PP EN/VDE +90° C

Norm references / Approvals

  • USA: AWM Style 2570 o 20886, 1kV 80°C VW-1 Canadá: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1
  • UL File No. E63634
  • Basado en VDE 0276, 0250, 0207

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Conductores trenzados helicoidalmente (modelo de 3+3 conductores, es decir tierra dividida en 3 conductores)
  • Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
  • Modelos de 4 polos: cubierta exterior de PVC, transparente
  • Versión 3+3: cubierta PVC, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Conductores coloreados según HD 308 S2 / VDE 0293-308

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • De construcción simétrica 3+3

Rango de temperaturas

  • Uso flexible:
    IEC: transparente, de -5°C a +80°C
    IEC: negro, de -5°C a +90°C
    UL/CSA: de -5°C a +80°C
  • Instalación fija:
    IEC: transparente de -40 °C a +80 °C
    IEC: negro de -40 °C a +90 °C
    UL/CSA: +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.