ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

Cables enrollables para esfuerzo mecánico medio y alto

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU, cable de alimentación de baja tensión para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Enrollable, U0/U: 0,6/1 kV

  • Cubierta de diseño reforzado
  • Elemento central de soporte a prueba de roturas
  • Adecuado para soportar tensiones extremas

Apto para uso en exterioresresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UV

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Tensile strength (N)Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008
7 G 1.518,82000100,8430
0044009
12 G 1.525,32000172,8820
0044010
18 G 1.525,32000259,2930
0044011
24 G 1.530,12000345,61260
0044036
36 G 1.5342000518,41650
0044015
7 G 2.521,62000168630
0044016
12 G 2.529,420002881150
00440333
5 G 4.019,62000192510
00440223
4 G 10.023,42000384830
00440233
4 G 16.025,52000614,41170
00440323
5 G 16.027,524007681400
00440243
4 G 25.032,630009601850
00440253
4 G 35.034,8400013442250
00440263
4 G 50.040,6600019203200
00440283
4 G 70.044,8800026884200
00440293
4 G 95.051,21100036485550

Beneficios

  • El elemento de soporte central absorbe las cargas de tensión que se producen, permitiendo el enrollamiento, desenrollamiento y desviación para cables de suspensión libre, incluso en largas distancias
  • Cuando las operaciones de enrollado, desenrollado y guiado sometan a los cables a fuerzas de tracción intensas
  • La trenza integrada previene el trenzado indeseado de los conductores, así como la formación del llamado "efecto tirabuzón"

Ámbito de uso

  • Apto para uso en montacargas, sistemas transportadores, puentes grúa, etc.
  • Donde los cables hayan de ser enrrollados y desenrollados, incluso guiados por tren de rodillos
  • En interiores secos y húmedos, al aire libre y en aguas de uso industrial
  • Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3
  • Las guías de montaje y manipulación de los cables ÖLFLEX® CRANE pueden encontrarse en el apéndice, tabla técnica T4. Para los cables ÖLFLEX® LIFT consultar el apéndice, tabla técnica T5

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a aceites, según EN 60811-404
  • Gran resistencia química, térmica y mecánica

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0250-814 (NSHTÖU)

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento: compuesto de goma tipo 3GI3
  • Elemento de central de soporte
  • Trenzado de soporte integrado en la cubierta exterior
  • Cubierta exterior de goma tipo 5GM5

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 7,5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Capacidad de carga

  • VDE 298 parte 4

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: -25 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.