ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL, cable unipolar de silicona con trenza de fibra de vidrio para uso en maquinaria, construcción de plantas y de herramientas con temperaturas de hasta +180°C

Con trenza de protección de fibra de vidrio

Libre de halógenosresistente al fríoResistente a temperaturas

CEEACFire

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - cable unipolar con trenza de fibra de vidrio
0065102
0.52.54,811
0065103
0.752.87,214
0065104
1.02.99,617
0065105
1.53.214,423
0065106
2.53.82436
0065107
4.04.63854
0065108
6.05.45880
0065109
10.07.696133
0065110
16.08.4154198
0065111
25.010.2240301
0065112
35.011.3336401
0065113
50.013.4480567

Beneficios

  • Sigue manteniendo sus propiedades aislantes tras la combustión gracias a los restos de ceniza de SiO2 que permanecen en el conductor

Ámbito de uso

  • Áreas en las que, al cabo de un período corto de tiempo, los materiales tradicionales del aislante del cable se quebrarán debido a las elevadas temperaturas ambientales
  • Campos habituales de aplicación
    - Construcción de armarios de distribución
    - Construcción de aparatos y dispositivos
    - Industria de motores eléctricos
    - Saunas y solarios
    - Elementos térmicos y de calefacción
    - Técnica de iluminación
    - Hornos, etc.
  • ÖLFLEX®HEAT 180 SiZ es apto para su uso como cable para sensores eléctricos en sistemas de agua caliente solar

Características de producto

  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a múltiples aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales, y otros productos químicos
  • Debe asegurarse una ventilación adecuada, ya que las propiedades mecánicas de los cables de silicona disminuyen a partir de +100°C en ausencia de aire

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento con base de silicona
  • Trenza de fibra de vidrio impregnada.
  • Blanco, con trenza de fibra de vidrio natural

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 / IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro del conductor
    Curvado en el extremo del conductor:
    3 x diámetro del cable

Tensión nominal

  • Version SiF/GL / SiZ: U0/U 300/500 V
    Version FZLSi: 10 kV

Tensión de prueba

  • Versión SiF/GL / SiZ:
    2000 V
    Versión FZLSi:
    20 kV

Rango de temperaturas

  • -50 °C hasta +180 °C
    (ventilación adecuada requerida)
  • Temporalmente: +200 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.