ÖLFLEX® HEAT 180 SiD

Cable unipolar de silicona con conductor sólido

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD, cable unipolar de silicona con conductor sólido para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas para temperaturas de hasta +180°C

Conductor de cobre sólido

Libre de halógenosresistente al fríoResistente a temperaturas

CEEACFire

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Color del conductorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
0068001
0.52Negro4,89
0068105
0.52Blanco4,89
0069000
0.752.2verde/amarillo7,212
0069001
0.752.2Negro7,212
0069002
0.752.2Azul7,212
0069003
0.752.2Marrón7,212
0069105
0.752.2Blanco7,212
0070000
1.02.3verde/amarillo9,615
0070001
1.02.3Negro9,615
0070002
1.02.3Azul9,615
0070003
1.02.3Marrón9,615
0070104
1.02.3Rojo9,615
0070105
1.02.3Blanco9,615
0071000
1.52.6verde/amarillo14,420
0071001
1.52.6Negro14,420
0071002
1.52.6Azul14,420
0071003
1.52.6Marrón14,420
0071105
1.52.6Blanco14,420
0072001
2.53.2Negro2432
0072002
2.53.2Azul2432
0073001
4.03.9Negro3850
0074001
6.04.6Negro5864,5
0074002
6.04.6Azul5864,5

Beneficios

  • Sigue manteniendo sus propiedades aislantes tras la combustión gracias a los restos de ceniza de SiO2 que permanecen en el conductor

Ámbito de uso

  • Áreas en las que, al cabo de un período corto de tiempo, los materiales tradicionales del aislante del cable se quebrarán debido a las elevadas temperaturas ambientales
  • Campos habituales de aplicación
    - Construcción de armarios de distribución
    - Construcción de aparatos y dispositivos
    - Industria de motores eléctricos
    - Saunas y solarios
    - Elementos térmicos y de calefacción
    - Técnica de iluminación
    - Hornos, etc.

Características de producto

  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a múltiples aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales, y otros productos químicos
  • Debe asegurarse una ventilación adecuada, ya que las propiedades mecánicas de los cables de silicona disminuyen a partir de +100°C en ausencia de aire

Composición de producto

  • Conductor de hilo de cobre sólido estañado
  • Aislamiento con base de silicona

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Conductor de cobre sólido

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro del conductor
    Curvado en el extremo del conductor:
    3 x diámetro del cable

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Rango de temperaturas

  • -50 °C hasta +180 °C
    (ventilación adecuada requerida)
  • Temporalmente: +200 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • También disponibles en cajas de gran tamaño y tambores desechables.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros colores disponibles bajo demanda