EPIC® H-B 6 SDR-LB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica robusta y baja es idónea para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

  • Tapa de metal con bisagra robusta
  • Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

cRUusProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoMPGUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, una entrada de cable, palanca simple)
10007000
H-B 6 SDR 16-1610
19007000
H-B 6 SDR M2020-10
79015600
H-B 6 SDR M2525-10

Beneficios

  • La carcasa más pequeña de la serie H-B. Para insertos de elevadas propiedades eléctricas.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Ingeniería de control
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Base de montaje en superficie, gama baja
  • 1 palanca simple
  • Una entrada de cable
  • Tapa protectora de metal

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.