- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Carcasas EPIC® H-B 6
- EPIC® H-B 6 TS
EPIC® H-B 6 TS
Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.


La robusta carcasa universal para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable lateral y pernos de anclaje para una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de control.
- Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
- Grado de protección UL50E probado
No data available for display
No data available for display
Beneficios
- La carcasa más pequeña de la serie H-B. Para insertos de elevadas propiedades eléctricas.
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Ingeniería de control
- Industria transformación de plásticos
Características de producto
- Carcasa más baja
- Pernos de anclaje para palanca simple
- entrada de cable lateral
- Modelos con cuello
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento de polvo gris Perno de anclaje: recubierto de acero
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.