EPIC® acoplador

Nunca te quedes sin él: el collar metálico libera rápidamente más espacio en la carcasa del conector. Los artículos PG compensan diferentes roscas de conexión (métricas a PG) como adaptadores. Existen diferentes variantes del collar.

Apto para uso en exterioresAhorro en tiempo de instalaciónFiabilidad

No data available for display
Referencia Unidad base

Precio (base)

10016000
10016004
10016005
10016001
10016006
10016002
10016007
10016003

Beneficios

  • Crea espacio adicional en la carcasa del conector y actúa como adaptador, dependiendo de la variante, para garantizar la compatibilidad entre la rosca de conexión métrica y PG.
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Disponible en diferentes tamaños de rosca.
  • Puede combinarse con prensaestopas métricos o PG (en función del artículo).
  • La junta tórica montada permite un sellado óptimo de la carcasa (clase de protección IP 68 (5 bar)).

Ámbito de uso

  • Para uso con muchas carcasas de conectores rectangulares EPIC®.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
  • Apto para el uso en exteriores.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
  • Descripción de clase ETIM 5.0: casquillo de expansión/reducción

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000938
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo de ampliación/reducción

Material

  • Latón niquelado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.