EPIC® H-B 6 TG
Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.
La carcasa metálica universal presenta el cuerpo básico más pequeño de la serie H-B y es apta para insertos con propiedades eléctricas excepcionales.
- Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
- Versión larga con mas espacio para el cableado
- Grado de protección UL50E probado
Beneficios
- La carcasa más pequeña de la serie H-B. Para insertos de elevadas propiedades eléctricas.
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Ingeniería de control
- Industria transformación de plásticos
Características de producto
- Carcasa más baja
- Pernos de anclaje para palanca simple
- Entrada de cable recta
- Modelos con / sin cuello
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento de polvo gris Perno de anclaje: recubierto de acero
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.