EPIC® H-B 6 TBF-LB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica universal con una entrada de cable directa es idónea para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones, así como en la industria del plástico.

Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

cRUusProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoMPGCuelloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: cubierta de adaptador (entrada de cable recta, palanca simple)
10014000
H-B 6 TBF 13,5-13,510
10024000
H-B 6 TBF 16-1610
19014000
H-B 6 TBF M2020--10
19024000
H-B 6 TBF M2525--10

Beneficios

  • La carcasa más pequeña de la serie H-B. Para insertos de elevadas propiedades eléctricas.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Ingeniería de control
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • cubierta para adaptador, gama baja
  • 1 palanca simple
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.