EPIC® H-B 10 SGR-LB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica para conectores rectangulares es la solución idónea para las aplicaciones en sistemas de iluminación y sonido. Cuenta con 1 entrada de cable y 1 palanca simple.

  • Palanca simple para una conexión y desconexión rápida y sencilla
  • Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Article descriptionMPGUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: base de montaje en superficie (1 entrada de cable, palanca simple)
10034900
H-B 10 SGR-LB 16-1610
10034700
H-B 10 SGR-LB 21-2110
19034900
H-B 10 SGR-LB M2020-10
19034700
H-B 10 SGR-LB M2525-10

Beneficios

  • La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Base de montaje en superficie, gama baja
  • 1 palanca simple
  • Una entrada de cable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.