EPIC® H-B 48 TG

Diseño de carcasa H-B para dos insertos.

La robusta carcasa grande para dos insertos en un conector garantiza que la potencia y los datos se encuentren en un único componente. Es adecuada, por ejemplo, para su uso en la industria del plástico.

CE

No data available for display
Referencia Article descriptionMPGCuelloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca simple)
10155000
H-B 48 TG 29-291
10156000
H-B 48 TG 36-361
10156200
H-B 48 TG 36-36-1
10157000
H-B 48 TG 42-421
19155000
H-B 48 TG M3232--1
19156000
H-B 48 TG M4040--1
19157000
H-B 48 TG M5050--1

Beneficios

  • Carcasa resistente y grande para dos insertos en un solo conector. Alimentación y datos en un solo conector.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palanca simple
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.