EPIC® H-BE 16 conexión crimpada
Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo
El inserto con terminal crimpado y 16 contactos está previsto para su uso en conectores rectangulares y es apto, por ejemplo, para sistemas de iluminación y sonido.
- Para cables hasta 4 mm²
- Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
- También disponible en EPIC® H-BE 32
Beneficios
- Insertos estándar con conexión atornillada, crimpada (engarzada), de cepo (resorte) o Push-In
- La serie EPIC® H-BE es perfecta para aplicaciones que requieren una conexión fiable en trabajos con alta tensión
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria transformación de plásticos
- Tecnología de luz y sonido
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos
- 16 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,14 - 4,0 mm²
Material
- Policarbonato PC
Ciclos de conexión
- 500
Certificaciones
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- de -40 °C a +125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

