EPIC® H-BE 24 conexión crimpada

Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo

El inserto de conector con terminal crimpado es apto para diversas aplicaciones, muy fiable y puede utilizarse con tensiones y corrientes más elevadas.

  • Para cables hasta 4 mm²
  • Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
  • También disponible en EPIC® H-BE 48

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCarrilRobustoResistente a temperaturas

CEcRUus

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Extremos para crimpar H-BE 24
10186002
EPIC® H-BE 24 SCMinserto (macho)1 - 245
10187002
EPIC® H-BE 24 BCMhembra1 - 245

Beneficios

  • Insertos estándar con conexión atornillada, crimpada (engarzada), de cepo (resorte) o Push-In
  • La serie EPIC® H-BE es perfecta para aplicaciones que requieren una conexión fiable en trabajos con alta tensión
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria transformación de plásticos
  • Tecnología de luz y sonido
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 24 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 4,0 mm²

Material

  • Policarbonato PC

Ciclos de conexión

  • 500

Certificaciones

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.