ÖLFLEX® SERVO 719

Cable SERVO de baja capacitancia con cubierta de PVC para instalaciones fijas, certificada para América del Norte

Cable SERVO ÖLFLEX® SERVO 719 para instalación fija o uso móvil ocasional con aprobación UL/cUL AWM

  • Sucesor de ÖLFLEX® SERVO 700
  • Diseño de baja capacidad
  • Sin apantallamiento total

Resistente a aceitesResistente a radicación UV

CERUC_RU

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior en mm aprox.Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1020060
4 G 1,5 + (2 x 0,75)9.783,3177
1020065
4 G 1,5 + (2 x 1,5)10.8108,3214
1020061
5 G 1,5 + (2 x 0,75)10.697,7203
1020062
7 G 1,5 + (2 x 0,75)11.5126,5241
1020063
4 G 2,5 + (2 x 0,75)11.1121,7238
1020066
4 G 2,5 + (2 x 1,5)12.2146,7276
1020064
7 G 2,5 + (2 x 0,75)12.7193,7325
1020067
4 G 4 + (2 x 1,5)13.9204,3360
1020068
4 G 6 + (2 x 1,5)16.1281,1478
1020069
4 G 10 + (2 x 1,5)18.2434,7654
1020071
4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)9.062,1121
1020072
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)11.6111,6203
1020073
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)13.6159,7286
1020074
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)15.3217,3377
1020075
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)15.5237,6396
1020076
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)17.4314,4512

Beneficios

  • Un cable único y común para múltiples circuitos.
  • Mayor longitud de conexión entre el variador de frecuencia y el motor gracias al diseño de baja capacidad
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • El pequeño diámetro de los cables y su peso reducido ahorran espacio y tiempo en la instalación

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Para instalación fija y uso flexible ocasional
  • Ingeniería de planta
  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Maquinaria de impresión

Características de producto

  • Baja capacidad
  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Resistente a aceites

Normas de referencia / Aprobaciones

  • USA: UL AWM Style 2570
    Canadá: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Diseño individual dependiendo de cada referencia: conductores de alimentación con uno o dos pares de control apantallados independientemente. Pares de control y alimentación trenzados con longitudes de paso corto
  • Cubierta exterior de PVC, negra (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
  • Versiones con un par: negro, blanco
    Versiones con dos pares: negro numerado en blanco 5, 6, 7 y 8.
    Pares de 0,34mm²: blanco/marrón/verde/amarillo

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Movimiento ocasional:
    -5ºC hasta +70ºC (UL: +80ºC)
    Instalación fija: -40ºC hasta +80ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.