ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM

Cable simétrico para motores, con comportamiento CEM mejorado y conexión simplificada, apto para uso en cadenas portacables, certificado

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM - Cable simétrico para motores, con CEM mejorada y conexión sencilla, apto para aplicaciones en cadenas portacables con condiciones de uso exigentes y con UL/CSA AWM.

  • Tecnología " zero CM CommonMode" patentada: gracias al innovador diseño del cable se garantiza 100% de simetría
  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Reducción de las corrientes parásitas, CEM mejorada, conexión sencilla

Libre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUC_RU

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior en mm aprox.Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1023470
3 X 1,5 + 1 G 113.093,4190
1023471
3 X 2,5 + 1 G 1,514.8149,2267
1023472
3 X 4 + 1 G 2,518.0220405
1023473
3 X 6 + 1 G 420.5322,2544
1023474
3 X 10 + 1 G 623.7469,9787
1023475
3 X 16 + 1 G 1028.2735,61188

Beneficios

  • La estructura simétrica del cable mejora el comportamiento CEM y reduce significativamente las corrientes de fuga y de los cojinetes del motor, las interferencias en la transmisión de datos, así como la corrosión en las estructuras.
  • El diseño de haces de baja capacidad con conductor de tierra con rotación contraria permite una conexión de más longitud entre el convertidor y el motor . También simplifica significativamente el conexionado del cable.
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas
  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas

Ámbito de uso

  • Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Resistente a aceites según EN 50363-10-2
  • Resistente a los fluidos de perforación según IEC 60092-360, anexo C+D
  • Comportamiento frente al fuego:
    - Libre de halógenos según IEC 60754-1
    - No propagador de la llama conforme a IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, CSA FT1
  • Resistente a radiación UV según ISO 4892-2 y resistente al ozono según EN 50396
  • Baja capacidad
  • Resistente a la abrasión y cortes

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Conductores de potencia trenzados simétricamente en un haz y con conductor de protección reducido trenzado en sentido contrario
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de poliuretano (PUR), gris antracita (RAL 7016)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: a partir de 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.