ÖLFLEX® SOLAR XLWP

H1Z2Z2-K reticulado por haz de electrones, para tendido enterrado, con comportamiento mejorado en agua

Cable ÖLFLEX® SOLAR, conforme a EN 50618, certificado TÜV H1Z2Z2-K, reticulado mediante haz de electrones, diseño estanco mejorado, para tendido enterrado, ensayo de impacto UL 854 y resistencia al agua AD8

  • Diseño de cable optimizado: resistencia de volumen alta, incluso con tiempo prolongado de permanencia en el agua
  • Con certificación de diseño H1Z2Z2-K conforme a EN 50618
  • Mechanical UL 854 burial tests

Energía solarApto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistencia a ácidosResistente a temperaturasResistente a radicación UVImpermeable

CE

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Aislante del conductor: blanco / cubierta exterior: negra
1023601
45,838,468,1
1023602
66,457,691,6
1023603
107,696138,6
1023604
169,1153,6209,7
Aislante del conductor: blanco / cubierta exterior: negra con rayas rojas
1023621
45,838,468,1
1023622
66,457,691,6
1023623
107,696138,6
1023624
169,1153,6209,7
Aislante del conductor: blanco / cubierta exterior: negra con rayas azules
1023625
45,838,468,1
1023626
66,457,691,6

Beneficios

  • Robusto frente a influencias mecánicas, p. ej., para tendido enterrado sin protección en zanjas para cables, por ejemplo. Ensayo adicional de impaco según UL 854
  • La alternativa para cubrir con agua, p. ej., debido al aumento del nivel de agua causado por inundaciones
  • Previene la propagación del fuego en caso de incendio y no emite gases tóxicos en caso de incendio
  • La franja de colores extruida sirve como protección de polaridad inversa durante la instalación
  • Marcado métrico en la cubierta que permite el control exacto de las cantidades instaladas

Ámbito de uso

  • Instalaciones PV con tensión del sistema de CC de máx. 1800 V entre fase a tierra
  • Para el cableado entre módulos solares y como cable de conexión entre las cadenas de módulos y el inversor CC/CA
  • Tendido bajo tierra sin tubo protector en una zanja para cables construida profesionalmente con al menos 50 cm de tierra de relleno (70 cm debajo de carreteras), sobre cinta de aviso, sobre una placa de cubierta con al menos 10 cm de arena encima del cable, que a su vez descansa sobre un lecho de arena de al menos 10 cm de altura (véase sección 4.2 de VDE 0891-6 o sección 300.5 del artículo 300 de NFPA 70/ NEC - Código Eléctrico Nacional de EE. UU.)
  • Sobre la base de la estanqueidad al agua AD8 y del diseño especialmente estanco, Solartechnik Bayern recomendó en septiembre de 2018 la instalación bajo tierra de este producto en tubos/canales de protección típicos para tendido enterrado; debe evitarse la acumulación de humedad de agua contaminada en los tubos/canales de protección para tendido enterrado
  • La vida útil prevista en condiciones de uso normales según EN 50618 es de 25 años

Características de producto

  • Resistente a la intemperie/UV según EN 50618/ VDE 0283-618 así como resistente al ozono según EN 50396;
    Estanqueidad lateral "AD8" según IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 y EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama
  • Gran resistencia a los cortes y a la abrasión
  • Probado según ensayo UL 854, relacionado con el tendido enterrado, resistencia frente a impactos y al aplastamiento
  • XLWP = X-Linked + Water-Proof (contacto permanente con agua AD8 conforme a IEC 60364-5-51/ VDE 0100-510 10 metros máx. de inmersión a una temperatura de entre 5 °C y 40 °C del agua estancada), calidad probada reticulada por haz de electrones

Norm references / Approvals

  • Con certificación de diseño H1Z2Z2-K conforme a EN 50618
  • Referencias con otras secciones bajo demanda

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de conductor hecho de copolímero reticulado mediante haz de electrones
  • Color del conductor: blanco
  • Cubierta exterior de copolímero reticulado mediante haz de electrones
  • Color de la cubierta exterior: Completamente negro o negro con rayas rojas o azules

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • D</=8mm: 4D;
    8<D</=12mm: 5D;
    D>12mm: 6D
  • *D= diámetro exterior del cable

Tensión nominal

  • AC U0/U: 1,0/1,0 kV
    DC U0/U: 1,5/1,5 kV
    Tensión máx. permitida DC: 1,8 kV

Tensión de prueba

  • AC 6500 V

Capacidad de carga

  • Conforme a EN 50618

Rango de temperaturas

  • Temperatura máx. de conductor según EN 60216-1: -40°C a +120°C;
    Temperatura amibente según EN 50618: -40°C a +90°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.