ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

Cables con reticulación por haz de electrones, para requisitos de aplicación más exigentes

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC: cable de control apantallado, con aprobación DNV GL, no propagador de la llama según IEC 60332-3, para uso en la construcción de máquinas e instalaciones hasta +125 °C

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Prestaciones mejoradas frente al fuego
  • Con certificación DNV GL

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEDNVEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 300/500 V - código de color
1024400
2 X 0.56.84145
1024401
3 G 0.57.145,559
1024407
2 X 0.757.24679
1024408
3 G 0.757.657,996
1024409
4 G 0.758.464116
1024410
5 G 0.759.177,4139
1024415
2 X 1.07.45690
1024416
3 G 1.0865,3104
1024417
4 G 1.08.678,1129
1024418
5 G 1.09.689,4153
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 450/750 V - código de color
1024423
2 X 1.58.665114
1024424
3 G 1.59.183132
1024425
4 G 1.510100163
1024426
5 G 1.511.1125200
1024433
2 X 2.510112157
1024434
3 G 2.510.7146198
1024435
4 G 2.511.6167236
1024436
5 G 2.512.9200287
1024441
4 G 4.013.7237317
1024446
4 G 6.015.1318404
1024451
4 G 10.019.3558669
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 300/500 V - conductores negros numerados
1024480
2 X 0.757.24679
1024481
3 X 0.757.657,996
1024482
4 X 0.758.464116
1024411
7 G 0.7510102186
1024483
7 X 0.7510102186
1024412
12 G 0.7513.4177219
1024484
2 X 1.07.45690
1024485
3 X 1.0865,3104
1024419
7 G 1.010.3113,3211
1024420
12 G 1.014188,1266
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 450/750 V - conductores negros numerados
1024486
2 X 1.58.665114
1024487
4 X 1.510100163
1024427
7 G 1.512149273
1024488
7 X 1.512149273
1024428
12 G 1.516.3280371
1024489
3 X 2.510.7146198
1024490
4 X 2.511.6167236
1024437
7 G 2.514.4288385
1024438
12 G 2.519.3477,3569

Beneficios

  • Seguridad en zonas de pública concurrencia
  • En caso de incendio, previene la propagación del fuego y reduce la densidad y toxicidad de los gases emitidos
  • Minimiza el daño que los vapores ácidos y tóxicos producidos por el incendio causan a edificios y equipos
  • Certificación para aplicaciones marítimas
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Apto para aplicaciones a la intemperie
  • Apto para el cableado de la conexión de sistemas de iluminación, aparatos de calefacción, armarios de control y en la construcción de equipos
  • Para uso en sistemas de regulación de tráfico y en exteriores
  • Bobinados, electroimanes, bombas, sistemas eléctricos
  • Plantas de tratamiento térmico, fundición a presión, calefacción y tecnología de enfriamiento

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego:
    - Libre de halógenos (IEC 60754-1)
    - No emisión de gases corrosivos (IEC 60754-2)
    - Baja densidad de humos (IEC 61034-2)
    - No propagador de la llama (IEC 60332-1-2,NF C 32-070 (C1) y NF-F 16-101 (Clase C))
    - Baja toxicidad (EN 50305)
  • No propagador de la llama ni del incendio según IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 y IEC 60332-3-25
  • Resistente frente a aceites según IEC 60227-1 (ST9) y EN 50264-1 (EM104)
  • Resistente a radiación UV, según ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Norm references / Approvals

  • Con certificación DNV GL
  • Basado en EN 50525-3-21 y EN 50525-3-41

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de copolímero de poliolefinas reticulado por haz de electrones
  • Conductores trenzados en capas
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de copolímero de poliolefinas reticulado por haz de electrones, color negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Código de color según VDE 0293-308, consultar el apéndice T9, o negro con numeración en blanco
  • consultar tabla de referencias

Resistencia de aislamiento específica

  • >2 TOhm x cm

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Hasta 1,0 mm² U0/U 300/500 V
    Desde 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • 0,6/1kV desde 1,5 mm² en el caso de instalación fija y protegida

Tensión de prueba

  • C/C 4000 V, C/S 2500 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -35 °C a +120 °C
  • Instalación fija: de -55°C hasta +125°C
    Temporalmente (3.000h): hasta +145°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.