UNITRONIC® ROBUST
Cable de transmisión de datos libre de halógenos con código de colores según DIN 47100 - resistente a un amplio rango de sustancias químicas
UNITRONIC® ROBUST: cable de datos de baja frecuencia, resistente a biopetróleos / detergentes / agua caliente / fluidos hidráulicos, -40 ° C / + 90 ° C, para uso en exterior, en la industria de alimentación y bebidas, compostaje
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Beneficios
- Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
- Resistente al contacto con bioaceites y sus emulsiones, así como numerosas grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
- Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases
- Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
- Apto para limpieza con vapor
Ámbito de uso
- Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
- Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
- Para transmisión de datos, medición y control, sistemas de seguridad y electrónica.
- Para uso en interiores y exteriores
Características de producto
- Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
- Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
- - Libre de halógenos según IEC 60754-1,
- Baja corrosividad/acidez de los gases de incendio según IEC 60754-2,
- Baja toxicidad de los gases de incendio según EN 50305 - Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0812
- Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas
Composición de producto
- Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
- Aislamiento de conductor realizado de compuesto libre de halógenos
- Cubierta exterior de TPE especial
- Color de cubierta exterior: negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Código de identificación de conductores
- DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)
Capacidad mutua
- Conductor/Conductor aprox. 60 nF/km
Resistencia de aislamiento específica
- > 20 GOhm x cm
Inductividad
- Aprox. 0,65 mH/km
Formación del conductor
- Trenzado, hilo fino
0,34 mm²: 7 hilos
Movimiento de torsión en WTG
- TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- Sección de 0,14 mm²: 1.200 V
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
- Instalación fija: de -50 °C a +90 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.