UNITRONIC® ROBUST C

Cable de transmisión de datos libre de halógenos con código de colores según DIN 47100 - resistente a un amplio rango de sustancias químicas

UNITRONIC® ROBUST C: cable de datos apantallado de baja frecuencia, resistente a biopetróleo / detergentes / agua caliente / fluido hidráulico, -40/+90°C, para exteriores, industria de alimentación y bebidas, compostaje

  • Excelente resistencia a la intemperie.
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Alimentación y BebidasApto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a radicación UV

CEECOLAB

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® ROBUST C
1032050
2 x 0.143,99,325
1032051
3 x 0.144,110,828
1032052
4 x 0.144,313,534
1032053
5 x 0.144,61538
1032055
7 x 0.144,91946
1032056
8 x 0.145,82260
1032057
10 x 0.146,125,863
1032058
12 x 0.146,328,970
1032061
25 x 0.148,456,1128
1032062
2 x 0.254,512,733
1032063
3 x 0.254,716,340
1032064
4 x 0.25518,846
1032065
5 x 0.255,622,557
1032067
7 x 0.25628,669
1032068
8 x 0.257,133,692
1032069
10 x 0.257,542,8101
1032070
12 x 0.257,747,7111
1032073
25 x 0.2510,686,5202
1032074
2 x 0.344,915,744
1032075
3 x 0.345,120,454
1032076
4 x 0.345,723,666
1032077
5 x 0.346,228,278
1032079
7 x 0.346,83695
1032080
8 x 0.347,845,3127
1032081
10 x 0.348,353,9137
1032082
12 x 0.348,560,7152
1032084
16 x 0.349,477,9191
1032086
25 x 0.3411,9115,7288

Beneficios

  • Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
  • Resistente al contacto con bioaceites y sus emulsiones, así como numerosas grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
  • Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases
  • Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
  • Apto para limpieza con vapor

Ámbito de uso

  • Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Para transmisión de datos, medición y control, sistemas de seguridad y electrónica.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
  • Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
  • - Libre de halógenos según IEC 60754-1,
    - Baja corrosividad/acidez de los gases de incendio según IEC 60754-2,
    - Baja toxicidad de los gases de incendio según EN 50305
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812
  • Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado de compuesto libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de TPE especial
  • Color de cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 60 nF/km
  • C/S aprox. 100 nF/km

Resistencia de aislamiento específica

  • > 20 GOhm x cm

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Sección de 0,14 mm²: 1.200 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.