UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv

Cable de instrumentación con cubierta exterior reforzada

RE-2Y(ST)Yv: cables de datos para ordenador de PVC, conductor de Cu de 7 hilos, baja capacitancia, pares trenzados, apantallamiento/lámina estática, cubierta de PVC, negra o azul, no propagador de la llama

CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

No data available for display
Referencia Dimensiones y sección en mm2Diámetro exterior [mm]Color de la cubiertaÍndice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

1032447
10 x 2 x 0.515,8negro110295
1032460
12 x 2 x 1.318,2negro322524
1032446
1 x 2 x 0.57,2negro1574
1032440
1 x 2 x 0.57,2azul1574
1032457
1 x 2 x 1.38,4negro31107
1032452
1 x 2 x 1.38,4azul31107
1032449
20 x 2 x 0.520negro210445
1032461
24 x 2 x 1.325,2negro684978
1032456
24 x 2 x 1.325,2azul684978
1032450
36 x 2 x 0.525,2negro370720
1032451
48 x 2 x 0.528,7negro490899
1032458
4 x 2 x 1.312,9negro114235
1032453
4 x 2 x 1.312,9azul114235
1032459
8 x 2 x 1.316,4negro218387
1032401
2 x 2 x 0.58,5azul3097
1032412
2 x 2 x 0.58,5negro3097
0032413
4 x 2 x 0.511,1negro50140
1032423
2 x 2 x 1.310,2azul62156
1032431
2 x 2 x 1.310,2negro62156

Beneficios

  • La pantalla de cinta de aluminio y el hilo de drenaje minimizan las interferencias de altas frecuencias en campos electromagnéticos
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
  • Baja capacitancia gracias al aislamiento de poliolefina

Ámbito de uso

  • En la ingeniería de medición, regulación y control
  • Pensado para emplearse con ordenadores modernos que tengan que procesar grandes cantidades de datos, por ejemplo, en el caso de sistemas informáticos de plantas de incineración de residuos o de tratamiento de aguas residuales
  • Los cables son aptos para la instalación fija en habitaciones húmedas y secas, así como con cubierta exterior negra para uso en exteriores
  • Gracias a un aumento del espesor de pared con promedio nominal mínimo de la cubierta exterior de al menos 1,8 mm para aplicaciones en las que las cubiertas exteriores reforzadas pueden demostrar ser ventajosas

Características de producto

  • Color de funda exterior:
    negro para aplicaciones en exteriores o
    azul para sistemas intrínsecamente seguros
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Basado en EN 50288-7

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado, desnudo, de 7 hilos,
    aislamiento del conductor hecho de polietileno (PE),
    conductores trenzados en pares,
    pares trenzados en capas
  • El trenzamiento completo contiene 1 conductor para la comunicación (color del conductor naranja);
    el conductor de comunicación se omite en las versiones de un solo par
  • Pantalla estática general de cinta de aluminio-poliéster con hilo de drenaje
  • Cubierta exterior reforzada hecha de PVC
  • Color de funda exterior: negra (RAL 9005) o azul celeste (RAL 5015)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Conductor a: negro
    Conductor b: blanco
    con números consecutivos:
    1-1, 2-2, 3-3, 4-4 etc.
  • Versión trifilar: negro, blanco, rojo

Capacidad mutua

  • (valores guía a 800 Hz)
    Conductor/Conductor: 0,5 mm²: 75 nF/km
  • (valores directrices a 800 Hz):
    C/C: 1,3 mm²: máx. 100 nF/km

Resistencia del conductor

  • 0.5 mm²: máx. 39.2 Ohm/km
  • 1,3 mm²: máx. 14,3 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior

Atenuación de paradiafonía

  • A 60 kHz mín. 0,88 dB/km

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V
  • Conductor/pantalla: 1000 V

Impedancia característica

  • Aprox. 100 Ohm

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.