Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo PROFIBUS DP es apto para el funcionamiento de bus ininterrumpido y cuenta con una conexión roscada que garantiza una sencilla instalación.

  • Módulo Profibus DP para el funcionamiento de Fieldbus ininterrumpible
  • Palanca para un desmontaje rápido del módulo

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólica

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Módulo: Profibus DP
10390400
MCS 2 SSinserto (macho)2 + blindaje15
10390500
MCS 2 BShembra2 + blindaje15

Beneficios

  • Funcionamiento de Fieldbus ininterrumpible al tirar del conector
  • Velocidades de transmisión de hasta 12 MBit/s
  • Fácil montaje con fijación mediante tornillos
  • Apantallado de la conexión mediante protección de descarga frente a la tracción

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 30 V

Corriente nominal en A

  • 1 A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Aleación de cobre dorado

Número de contactos

  • 2 / 4 + blindaje

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: para cables Profibus

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -20 °C ... +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.