e-Shop

Módulo de potencia HC2

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo de corriente de alta intensidad garantiza una intensidad elevada de la corriente en un conector modular y combina un mayor número de funciones. Es apto para su uso en robótica y sistemas de control.

Módulo para intensidades elevadas que tan sólo ocupa una ranura del bastidor

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólica

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoSlotsUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Módulo de potencia HC2
44424012
EPIC® MCS HC2inserto (macho)110
44424013
EPIC® MCB HC2hembra110

Beneficios

  • Elevada intensidad de corriente
  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Ámbito de uso

  • Construcción de máquinas e instalaciones
  • Industria robótica
  • Ingeniería de control
  • Energía renovable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 1000

Test de voltaje

  • 8 kV

Corriente nominal en A

  • 65

Grado de contaminación

  • 3

Número de contactos

  • 2

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 16,0 mm²

Material

  • PA6

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +125 °C

  • Conexión a tierra con cable de 16mm² sólo recomendada con el terminal 44424029
  • Los insertos deben utilizarse con la carcasa apropiada
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.