Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
La carcasa para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple. La carcasa es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.
La carcasa para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple. La carcasa es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.
La robusta carcasa con una parte inferior abierta y 2 entradas de cable puede utilizarse en sistemas de control o para otras aplicaciones en lugares con espacio limitado.
La robusta y compacta carcasa básica consta de una palanca y una entrada de cable y es adecuada para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.
La robusta y compacta carcasa básica consta de una palanca y una entrada de cable y es adecuada para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera base de montaje en panel de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a los rayos UV y está sellada de forma segura al dispositivo o a la máquina gracias al material NBR.
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta de poliamida también es libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta de poliamida también es libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.
La carcasa metálica con una palanca simple y 2 entradas de cable puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.
Los contactos estampados se presentan en rollos de 100 o 200 unidades y son aptos para su uso con secciones de conductor de 0,5 a 1,5 mm2 y de 1,5 a 2,5 mm2.
La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
La carcasa puede conectarse con otras capotas habituales en el mercado.
Con entrada de cable recta para un tendido de cable ordenado y para evitar una flexión excesiva del cable.
Fácil montaje en la carcasa mediante roscado y fijación con contratuerca.
La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.
Ámbito de uso
Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
Apto para el uso en exteriores.
Características de producto
Carcasa roscada con junta plana y contratuerca incluidas
Una palanca
Clasificación ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
Carcasa: cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Carcasa: gris, negro, termoplástico Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección:
IP 65 (cerrado)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.