EPIC® H-A 3 MAGD

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La carcasa para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple. La carcasa es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

Hecho en Alemania

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCarrilEnergía eólicaApto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaRobusto

CE

Referencia Article descriptionUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Tapa sin junta para insertos macho
10455120
EPIC® H-A 3 MAGD sin junta10
Tapa con junta para insertos hembra y macho
10455110
EPIC® H-A 3 MAGD10

Beneficios

  • La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
  • La base de montaje en panel puede conectarse con muchas carcasas habituales del mercado.
  • La tapa protectora protege frente a influencias externas cuando no está conectado.
  • El sellado interior integrado facilita el montaje (sin piezas pequeñas que puedan perderse).
  • La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 66 / IP 68 1 metro / 10 horas (bloqueado)
  • IP 44 (con la tapa cerrada)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.