EPIC® H-A 32

Insertos para conectores H-A hasta 400 V con conexión roscada de fácil instalación

El inserto H-A puede emplearse en lugares con espacio limitado. Cuenta con una conexión roscada con pasacables directo desde la parte posterior.

  • Nueva rigidez dieléctrica más alta, 400 V en un espacio reducido
  • Para la transmisión de corriente y voltaje
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaCarrilEnergía eólicaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioVoltajeVariedad de certificados de aprobación

CEVDEcRUus

Referencia Article descriptionTipo de contactoProtección del hiloNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381167232-----
381167231-----
Conexión atornillada H-A 32
10540000
H-A 16 SSinserto (macho)17 - 325
10541000
H-A 16 BShembra17 - 325
10542000
H-A 16 SSinserto (macho)-17 - 325
10543000
H-A 16 BShembra-17 - 325

Beneficios

  • Para la transmisión de corriente y voltaje
  • Nueva rigidez dieléctrica más alta, 400 V en un espacio reducido
  • Inserto conector pequeño para aplicación estándar
  • Conexión roscada de fácil instalación para distintas secciones transversales, cabeza de tornillo PH1 adecuada para atornillador eléctrico
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Industria transformación de plásticos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Test de voltaje

  • 4 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 16 A
    UL: 14 A
    CSA: 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • 1,5 - 4 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 16 + PE

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 8

Material

  • Policarbonato PC

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.