ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación numérica, uso al aire libre

  • Buen comportamiento en la intemperie
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Apto para uso en exterioresResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK
1120232
2 X 0.758.314,481
1120233
3 G 0.758.721,693
1120234
3 X 0.758.721,693
1120235
4 G 0.759.229108
1120237
5 G 0.759.936126
1120241
7 G 0.7510.751162
1120248
12 G 0.7513.486236
1120251
18 G 0.7515.4130334
1120259
41 G 0.7521.6296713
1120266
2 X 1.08.619,298
1120267
3 G 1.0929112
1120268
3 X 1.0929112
1120269
4 G 1.09.638,4131
1120270
4 X 1.09.638,4131
1120271
5 G 1.010.448152
1120274
7 G 1.011.167196
1120280
12 G 1.014116286
1120284
18 G 1.016.1173419
1120290
25 G 1.018.6240572
1120294
34 G 1.021.3326764
1120298
41 G 1.023.2394891
1120306
2 X 1.59.629123
1120307
3 G 1.510.143165
1120308
3 X 1.510.143144
1120309
4 G 1.510.858170
1120311
5 G 1.511.772199
1120314
7 G 1.512.6101261
1120320
12 G 1.516.1173399
1120322
14 G 1.517202448
1120324
18 G 1.518.8259547
1120328
25 G 1.521.7360770
1120330
34 G 1.524.9490996
1120333
50 G 1.529.87201427
1120339
2 X 2.510.848147
1120340
3 G 2.511.372182
1120342
4 G 2.512.296225
1120343
4 X 2.512.296225
1120344
5 G 2.513.3120266
1120346
7 G 2.514.4168354
1120349
12 G 2.518.7288540
1120350
14 G 2.519.8336613
1120351
18 G 2.522432788
1120353
25 G 2.525.86001094
1120360
4 G 4.013.8154324
1120361
5 G 4.015.1192385
1120362
7 G 4.016.4269513
1120366
4 G 6.015.1230442
1120367
5 G 6.016.8288526
1120368
7 G 6.018.2403705
1120370
4 G 10.018.7384707
1120371
5 G 10.020.7480881
1120374
4 G 16.021.36141100
1120375
5 G 16.023.67681350
1120376
7 G 16.026.210751800
1120378
4 G 25.026.29601600
1120379
5 G 25.02912002050
1120382
4 G 35.029.113442400
1120383
5 G 35.032.516802900
1120385
4 G 50.035.619203400
1120387
4 G 70.040.726885050
1120389
4 G 95.046.836486010
1120390
4 G 120.053.546087500

Ámbito de uso

  • Plant engineering, industrial machinery, heating and air-conditioning systems, power stations, stage applications
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • Cada dimensión con un espesor de pared con promedio mínimo / nominal de la cubierta exterior de 1,8 mm: se aplica donde las cubiertas exteriores reforzadas pueden ser una ventaja
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0250-1 y HD 627-1 S1

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Cubierta exterior de PVC, negra (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4xDE
    Movimiento ocasional: 5xDE

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.