ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación de colores hasta 5 conductores, uso al aire libre

  • Buen comportamiento en la intemperie
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Apto para uso en exterioresresistente al fríoResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1120457
3 G 1.0929112
1120459
5 G 1.010.448152
1120462
2 X 1.59.629123
1120463
3 G 1.510.143144
1120464
4 G 1.510.858170
1120465
5 G 1.511.772199
1120469
3 G 2.511.372182
1120470
4 G 2.512.296225
1120474
4 G 4.013.8154324
1120475
4 G 6.015.1230442

Beneficios

  • Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV

Ámbito de uso

  • Ingeniería de instalaciones, ingeniería mecánica, tecnología de calefacción y aire acondicionado, tecnología de centrales eléctricas, tecnología de eventos
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
  • Apto para uso a la intemperie
  • Cada dimensión con un espesor de pared con promedio mínimo / nominal de la cubierta exterior de 1,8 mm: se aplica donde las cubiertas exteriores reforzadas pueden ser una ventaja

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396
  • Flexible hasta -30 °C

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento PVC, resistente al frío
  • Cubierta exterior de PVC resistente al frío, negra (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Código de colores ÖLFLEX® (anexo T7)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Tamaños adicionales así como tipos apantallados por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.