ÖLFLEX® SMART 108
Cable de control de PVC registrado por VDE con buena relación calidad/precio
ÖLFLEX® SMART 108, cable de control de PVC con registro VDE, flexible y numerado, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- Certificado de conformidad VDE con supervisión de fábrica
- Sólo disponible en longitudes estándar
Beneficios
- SMART: buena relación calidad/precio; el cable ÖLFLEX®SMART 108 tiene todo lo que un cable de control flexible necesita
- SMART: respetuoso con el medio ambiente, la parte interior de la cubierta exterior se fabrica con PVC reciclado sin renunciar a la elevada calidad del material tipo TM2
Ámbito de uso
- Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
- Interiores secos o húmedos, en esfuerzos de tensión mecánica media
- Dimensiones principales disponibles, para más dimensiones consulte ÖLFLEX® CLASSIC 110
- Para más prestaciones y cortes a medida, ver ÖLFLEX®CLASSIC 110
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo
- Resistencia a aceites: ver ficha técnica
Norm references / Approvals
- Reg. VDE nº 8639
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
- Aislamiento de PVC, TI2
- Cubierta exterior de PVC de doble capa, TM2; gris plateado exterior
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- Negro con números blancos según VDE 0293-334
Formación del conductor
- De hilo fino conforme a DIN EN 60228 (VDE 0295), clase 5 / IEC 60228 clase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 4000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Empaquetado estándar: rollo = RG, bobina = DR
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.