ÖLFLEX® TRAIN 331 600V
Cable unipolar según EN 50264-3-1 tipo M para altas exigencias en aplicaciones ferroviarias
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V, cable unipolar según EN 50264-3-1 tipo M, para vehículos sobre raíles/ferrocarril, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
- EN 50264-3-1 tipo M y EN 45545-2
- Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a 120°C
- También disponible en rojo, azul y otros colores
Beneficios
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
- Rango de temperaturas ampliado
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Ámbito de uso
- Para el uso en vehículos sobre raíles, para tendido fijo y para aplicaciones en las que se esperan movimientos limitados
- Apto para conectar lámparas, equipos de calefacción, aparatos de conmutación, cajas terminales y alimentación de corriente
- También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente
Características de producto
- Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC:
- Libre de halógenos conforme a EN 60754-1
- Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2
- Sin flúor conforme a EN 60684-2
- Sin gases tóxicos conforme a EN 50305
- Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2
- No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2
- No propagador del incendio conforme a EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 / EN 50305 - Comportamiento frente al fuego según NF (dependiendo de la referencia, consulte la ficha técnica):
- toxicidad de los gases de combustión según NF X 70-100
- baja densidad de humo según NF X 10-702
- sin propagación de llama según NF C 32-070,
categoría C1 y C2 - Propiedades químicas:
- resistente a aceites conforme a EN 50264-3-1
- resistente a combustible conforme a EN 50264-3-1
- resistente a ácidos conforme a EN 50264-3-1
- resistente a álcalis conforme a EN 50264-3-1
- resistente al ozono conforme a EN 50264-3-1/
EN 50305) - Intensidad de corriente máxima admisible conforme a EN 50355, anexo A
Norm references / Approvals
- EN 50264-3-1 type M
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- NF F 16-101 - Clasificación: C / F0
(propagación de la llama / humo) - Cumple con NFPA 130
Composición de producto
- Hilos finos de cobre estañado
- Aislamiento: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones EI 109
- Color: véase la tabla de artículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Hilo/trefilado fino según IEC 60228, conductor de clase 5
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija:
≤ 12 mm: 4 x DE / 3 x DE*
> 12 mm: 5 x DE / 4 x DE*
* para flexión moderada, una vez en el terminal de conexión
Tensión nominal
- U0/U 0,6/1 kV
- Um AC 1.2 kV
V0 DC 0.9 kV
Tensión de prueba
- 3,5 kV AC; 8,4 kV DC
Rango de temperaturas
- -40°C a +120°C (20.000 h)
-50°C según GOST 20.57.406-81
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la configuración deseada.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
