NYY-J, NYY-O

Cable de PVC para instalación fija o directamente enterrado con distintas áreas de aplicación

NYY-J, NYY-O, VDE, cable de alimentación de PVC conforme a HD 603 / VDE 0276-603, enterrado directo e instalación en edificios, instalación fija con varias aplicaciones

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Cable estándar para enterrado directo para diferentes tipos de aplicación
  • Alternativa 0,6/1,0 kV al cable de instalación de PVC tipo NYM

Apto para uso en exteriores

CEVDEFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

15502503
4 x 4re-154-
1550034
1 x 16 RE12154255
NYY-J
1550030
1 x 25rm13240380
1550038
1 x 35rm14336447
1550032
1 x 50rm15480650
1550033
1 x 70rm17672864
1550035
1 x 120rm21.011521400
1550037
1 x 185rm2517762080
15500013
3 x 1,5re1243223
15500023
4 x 1,5re1358256
15500033
5 x 1,5re1472293
1550004
7 x 1,5re15101360
1550005
10 x 1,5re18144520
1550006
12 x 1,5re19173560
1550084
14 x 1,5re20202620
1550007
16 x 1,5re21230680
1550008
19 x 1,5re22274760
1550009
24 x 1,5re24346900
1550086
30 x 1,5re264321100
15500103
3 x 2,5re1372272
15500113
4 x 2,5re1496316
15500123
5 x 2,5re15120323
1550013
7 x 2,5re16168450
1550090
10 x 2,5re20240630
1550091
12 x 2,5re20288680
1550092
14 x 2,5re21336790
1550094
19 x 2,5re23456990
1550096
24 x 2,5re265761300
1550097
30 x 2,5re287201400
15500583
3 x 4re15115373
15500203
4 x 4re16154439
15500263
5 x 4re17192510
15500593
3 x 6re16173466
15500213
4 x 6re17230547
15500273
5 x 6re19288640
15500603
3 x 10re18288629
15500223
4 x 10re19384743
15500823
5 x 10re21480899
15500613
3 x 16re20461850
15500233
4 x 16re226141039
15500833
5 x 16re237681240
15500713
3 x 25rm/16re258741595
15500243
4 x 25rm279601620
15500283
5x25rm29.912001920
15500153
3 x 35sm/16re2711621718
15500753
4 x 35sm2713441916
15500163
3 x 50sm/25rm3116802383
15500253
4 x 50sm3119202639
1550104
5 x 50rm36.824003325
15500173
3 x 70sm/35sm3323523196
15500763
4 x 70sm3526883576
1550105
5 x 70rm40.633604465
15500183
3 x 95sm/50sm3832164271
15500773
4 x 95sm4036484746
15500723
3 x 120sm/70sm4141285281
15500783
4 x 120sm4346085813
15500733
3 x 150sm/70sm4649926408
15500793
4 x 150sm4857607263
15500743
3 x 185sm/95sm5062407909
15500803
4 x 185sm5371048905
15500193
3 x 240sm/120sm57806410162
15500813
4 x 240sm60921611430
NYY-O
1550205
1 x 10re1096176
1550206
1 x 16re11154239
1550207
1 x 25rm13240380
1550208
1 x 35rm14336447
1550209
1 x 50rm15480650
1550210
1 x 70rm17672864
1550211
1 x 95rm199121132
1550212
1 x 120rm2111521405
1550213
1 x 150rm2214401710
1550214
1 x 185rm2517762080
1550215
1 x 240rm2723042669
1550216
1 x 300rm3028803305
1550218
1 x 500rm3948005400
15502003
2 x 1,5re1129210
15502193
2 x 2,5re1248250
15502203
2 x 4re1477360
15502213
2 x 6re15115400
15502223
2 x 10re17192500
15502533
4 x 16re226141039
15502543
4 x 25rm279601620
15502563
4 x 50sm3119202639
15502573
4 x 70sm3526883576
15502583
4 x 95sm4036484746

Ámbito de uso

  • Como cable de alimentación y control, en instalación fija para las aplicaciones como las que se muestran a continuación:
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Enterrado sin protección subterránea adicional conforme a la norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (punto 4) que regula los cables de PVC para enterramiento directo: profundidad de instalación mínima normal 0,6 m, pero como mínimo 0,8 m bajo carreteras
  • En hormigón con una temperatura inferior a la temperatura de funcionamiento máxima del cable de +70 °C conforme a la norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (punto 4) que regula los cables de PVC para enterrado directo

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Corriente admitida conforme a HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, Tabla 14 (enterrado a temperatura de tierra de +20 °C conforme a HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, punto 5) para el enrutamiento subterráneo y Tabla 15 (en el aire a una temperatura del aire de +30 °C conforme a HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, punto 5) cuando se utiliza en el exterior; pero teniendo siempre en cuenta correcciones/reducciones en la gama de corriente que puedan ser necesarias conforme a VDE 0298-4 y VDE 0298-4 (consúltese también el apéndice del catálogo T12) para instalación en y sobre edificios
  • Tensión máxima para DC frente a tierra: 1,8 kV según HD 603 / DIN VDE 0276-603

Norm references / Approvals

  • HD 603/VDE 0276-603 (para 1 a 5 conductores)
  • HD 627/VDE 0276-627 (a partir de 7 conductores)

Composición de producto

  • Conductor de hilos de cobre desnudo
  • Abreviaciones "re", "rm", "se", "sm":r = conductor redondo; s = conductor sectorial; e = conductor unipolar; m = multiconductor
  • Aislamiento de base de PVC
  • Relleno que recubre el núcleo
  • Cubierta exterior: PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Unifilar o multifilar

Radio de curvatura mínimo

  • Cable unipolar: 15 x diámetro exterior
  • Multiconductor: 12 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U 0,6/1 kV

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • J = con conductor de protección AM-VE
  • O = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: de -5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.