NSSHÖU

Cable mecánicamente robusto para minería y explotaciones a cielo abierto

NSSHÖU, VDE, cable de alimentación y control, goma, para condiciones severas, con cubierta interior y exterior, 0,6/1 kV, clase 5, flexible de -25°C a +90 °C, minería, exteriores

  • Minería
  • Apto para exteriores
  • Resistente a aceites

Apto para uso en exterioresresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a radicación UV

CEVDEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

NSSHÖU-O
1600500
1 X 16.010.9153,6260
1600501
1 X 25.013.3240390
1600502
1 X 35.014.4336500
1600503
1 X 50.016.7480680
1600504
1 X 70.018.9672900
1600505
1 X 95.021.09121150
1600506
1 X 120.023.311521440
1600507
1 X 150.025.214401750
1600508
1 X 185.028.417762180
1600509
1 X 240.031.423042790
NSSHÖU-J
1600516
3 G 1.511.843,2200
16005243
4 G 1.512.757,6230
16005333
5 G 1.513.672280
1600517
3 G 2.513.272260
16005253
4 G 2.515.496360
16005343
5 G 2.516.5120420
1600541
7 G 2.520.0168600
1600544
12 G 2.526.0288860
16005263
4 G 4.016.9153,6470
16005353
5 G 4.018.2192550
16005273
4 G 6.018.3230,4580
16005363
5 G 6.020.6288740
16005283
4 G 10.022.3384950
16005373
5 G 10.024.14801100
16005293
4 G 16.026.16141400
16005383
5 G 16.028.37681720
16005303
4 G 25.031.29602000
16005313
4 G 35.034.113442700
16005323
4 G 50.041.019203700

Beneficios

  • Apto para uso que soporte una tensión mecánica muy elevada.
  • Los modelos unipolares son adecuados para su utilización como cables de conexión robustos para equipos de soldadura
  • No es antiestática

Ámbito de uso

  • Para minas subterráneas y a cielo abierto
  • Interconexión de equipamiento y maquinaria móvil
  • Para condiciones climáticas extremas
  • Uso en exteriores e interiores secos y húmedos

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Resistente a aceites, según EN 60811-404
  • Gran resistencia a los cortes
  • Resistente a la abrasión

Norm references / Approvals

  • Certificado <VDE> NSSHÖU según VDE 0250-812

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento: compuesto de goma tipo 3GI3
  • Cubierta interior de goma GM1b ó 5GM5
  • Cubierta exterior: compuesto de goma tipo 5GM5

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Capacidad de carga

  • Conforme a VDE 0298 Parte 4, Tabla 15

Rango de temperaturas

  • Uso móvil ocasional: de -25 °C a +90 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.