
EPIC® H-A 3 TG
Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta de poliamida también es libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.
La cubierta de la serie EPIC® H-A 3 ahora está disponible con un nuevo diseño, que incluye una flecha de identificación y una rosca M20.
Beneficios
- La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
- La carcasa se puede conectar con muchas carcasas habituales del mercado (base de montaje en panel, base de montaje en superficie o carcasa adaptadora).
- Con orificio roscado para el uso con un prensaestopas correspondiente.
- Los artículos con una "V" en el nombre del artículo ya incorporan un prensaestopas de plástico SKINTOP® para el sellado y la entrada de cable con descarga de tracción. En comparación con las carcasas en las que el prensaestopas se complementa por separado, el tamaño general de esta carcasa es más compacto.
- La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.
Ámbito de uso
- Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
- Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
- Para conectar dispositivos y máquinas a la fuente de alimentación.
- Apto para el uso en exteriores.
Características de producto
- Carcasa
- Pernos de anclaje para palanca simple
- Entrada de cable recta
- Modelos con / sin prensaestopas
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Termoplástico gris, abrazadera negra: acero galvanizado
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.