
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Carcasas EPIC® H-A 3
- EPIC® H-A 3 TS
EPIC® H-A 3 TS
Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida





La robusta y compacta carcasa de plástico cuenta con una entrada de cable lateral y es apta para su uso en la fabricación de máquinas y equipos.
- Ligera carcasa de poliamida con resistencia química
- Grado de protección UL50E probado
- Otros clientes también compraron
- Otros clientes también se interesaron por
- Accesorios
- Insertos adecuados


EPIC H-A 3 MTSV 7-13mm
EPIC H-A 3 MTSV 7-13mm
10422507
La compacta carcasa metálica es idónea para su uso en sistemas de control y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 3 MTGB M20
EPIC H-A 3 MTGB M20
19512900
La carcasa metálica para el alojamiento en conectores rectangulares puede seleccionarse con o sin salida de cable.

EPIC H-A 3 TGB M20 bk
EPIC H-A 3 TGB M20 bk
19429200
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta del conector de cables de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.

EPIC H-A 3 AGS M20 U.O.
EPIC H-A 3 AGS M20 U.O.
19515200
La robusta carcasa con una parte inferior abierta y 2 entradas de cable puede utilizarse en sistemas de control o para otras aplicaciones en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 3 MTGH M25
EPIC H-A 3 MTGH M25
19512103
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 3 TG M20 bk
EPIC H-A 3 TG M20 bk
19425500
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta de poliamida también es libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.

EPIC H-A 3 MEGS
EPIC H-A 3 MEGS
10422506
Carcasa rectangular EPIC®, acodada, con contratuerca, IP68, cinc fundido a presión

EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5mm
EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5mm
19426500
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 3 MAGD
EPIC H-A 3 MAGD
10455110
La carcasa para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple. La carcasa es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-A 3 AGS BK
EPIC H-A 3 AGS BK
10423100
La robusta carcasa acodada para la disposición en conectores rectangulares puede utilizarse, por ejemplo, en laboratorios de electrónica.

EPIC H-A 3 AGSV PG11 6.5-12mm
EPIC H-A 3 AGSV PG11 6.5-12mm
10424200
La robusta y compacta carcasa básica consta de una palanca y una entrada de cable y es adecuada para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 3 AG gr
EPIC H-A 3 AG gr
10422000
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera base de montaje en panel de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a los rayos UV y está sellada de forma segura al dispositivo o a la máquina gracias al material NBR.

EPIC H-A 3 MAGD
EPIC H-A 3 MAGD
10455110
La carcasa para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple. La carcasa es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-A 3 MAGS
EPIC H-A 3 MAGS
10423500
La robusta carcasa acodada para la disposición en conectores rectangulares puede utilizarse, por ejemplo, en laboratorios de electrónica.

EPIC H-A 3 AGS BK
EPIC H-A 3 AGS BK
10423100
La robusta carcasa acodada para la disposición en conectores rectangulares puede utilizarse, por ejemplo, en laboratorios de electrónica.

EPIC H-A 3 MAG
EPIC H-A 3 MAG
10422500
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera base de montaje en panel de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a los rayos UV y está sellada de forma segura al dispositivo o a la máquina gracias al material NBR.

EPIC H-A 3 AG gr
EPIC H-A 3 AG gr
10422000
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera base de montaje en panel de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a los rayos UV y está sellada de forma segura al dispositivo o a la máquina gracias al material NBR.

EPIC H-A 3 MTG M20
EPIC H-A 3 MTG M20
19512100
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5mm
EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5mm
19426500
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 003 MCC
EPIC H-A 003 MCC
44424055
El inserto conector rectangular con conexión por cepo (resorte) es perfecto para realizar una conexión sin herramientas especiales. Garantiza una conexión a prueba de vibraciones y está fabricado con un plástico robusto y no inflamable conforme a la norma UL94 V-0. El inserto 3+PE encaja en las carcasas EPIC® de la serie H-A 3 y también cuenta con la homologación UL.

EPIC H-A 3 SS
EPIC H-A 3 SS
10420000
El pequeño y robusto inserto es adecuado para conectores de alimentación de corriente y también puede utilizarse, por ejemplo, en la fabricación de máquinas o equipos, o bien en sistemas de control.

SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY
53015000
SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción

SKINTOP STR-M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP STR-M 20X1.5 RAL 7001 SGY
53111120
SKINTOP® STR-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, protección permanente frente a la vibración e inserto reductor obturador

SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
53017030
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Beneficios
- Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
- Laboratorio electrónico
Características de producto
- Carcasa
- Pernos de anclaje para palanca simple
- entrada de cable lateral
- Modelos con / sin prensaestopas
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Termoplástico gris, abrazadera negra: acero galvanizado
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.