EPIC® H-A 3 TGB
Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta del conector de cables de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.
La cubierta de acoplamiento de la serie EPIC® H-A 3 ahora está disponible con un nuevo diseño, que incluye una flecha de identificación y una rosca M20.
Beneficios
- La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
- Esta carcasa base puede conectarse con muchas carcasas complementarias habituales en el mercado.
- La conexión "aérea" entre el conector de cables y la cubierta no es fija, sino que actúa como una extensión del cable.
- La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.
- El bloqueo se realiza con una palanca simple de plástico.
Ámbito de uso
- Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
- Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
- Para conectar dispositivos y máquinas a la fuente de alimentación.
- Apto para el uso en exteriores.
Características de producto
- carcasa adaptadora
- Una palanca
- Entrada de cable recta
- Modelos con / sin prensaestopas
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Termoplástico gris, abrazadera negra: acero galvanizado
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
